Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Filter LF-3/8-D-5M-MIDI

162613

GTIN 4052568072322

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1800 l/min
Prevádzkový tlak
0 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
5 µm