Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Veľmi jemný filter LFMA-1/4-D-MINI

162643

GTIN 4052568012588

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
410 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
1 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
0.01 µm