Nástrčný prípoj CRQS-1/2-12
162868
GTIN 4052568072704
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/2
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-15 °C - 120 °C
Menovitá šírka
8.1 mm