Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1

1635973

GTIN 4052568263713

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
Príruba
Rozsah regulácie tlaku
0.4 bar - 40 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
245 l/min