Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6

1635986

GTIN 4052568263805

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Rozsah regulácie tlaku
0.2 bar - 20 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
245 l/min