Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2

1635987

GTIN 4052568263812

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
Príruba
Rozsah regulácie tlaku
0.2 bar - 20 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
245 l/min