Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
1635990
GTIN 4052568263843
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
Príruba
Rozsah regulácie tlaku
0.2 bar - 20 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
245 l/min