Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Elektromagnetický ventil CPE24-M1H-5/3GS-3/8

170266

GTIN 4052568138035

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 zatvorený
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
3000 l/min
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Spôsob ovládania
elektrický