Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Jemný filter LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT

173713

GTIN 4052568313838

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
3/8 NPT
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
675 l/min
Odpúšťanie kondenzátu
plnoautomatické
Prevádzkový tlak
2 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
1 µm