Veľmi jemný filter LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN 4052568314002
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
3/8 NPT
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
880 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
1 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
0.01 µm