Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kombinácia jemného filtra LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT

173743

GTIN 4052568314132

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Veľkosť
Mini
Jemnosť filtra
0.01 µm
Prevádzkový tlak
1.5 bar - 12 bar
Odpúšťanie kondenzátu
plnoautomatické
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C