Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kombinácia jemného filtra LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT

173746

GTIN 4052568314163

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Veľkosť
Midi
Jemnosť filtra
0.01 µm
Prevádzkový tlak
1 bar - 16 bar
Odpúšťanie kondenzátu
manuálne, tlačidlom
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C