Redukčný ventil s filtrom LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT
173769
GTIN 4052568314392
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
1/4 NPT
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1200 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
5 µm