Redukčný ventil s filtrom LFR-3/8-D-5M-MINI-NPT
173776
GTIN 4052568314460
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
3/8 NPT
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1350 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
5 µm