Nástrčný prípoj CQ-3/8-15H

177707

GTIN 4052568038564

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2
nástrčné puzdro CQ-15
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 15 bar
Teplota okolia
-25 °C - 70 °C
Menovitá šírka
9.4 mm