Normalizovaný valec DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R
1782264
GTIN 4052568248093
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách