Plastová hadica PUN-3X0,5-GN

178423

GTIN 4052568038892

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
3 mm
Vnútorný priemer
2.1 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C