Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

04/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Úprava stlačeného vzduchu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Jednotka úpravy vzduchu LFR-3/4-D-MAXI-KA

185717

GTIN 4052568144791

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
9400 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
40 µm