Jednotka úpravy vzduchu LFR-1/2-D-MIDI-KB
185727
GTIN 4052568144883
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2920 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
40 µm