Nástrčný prípoj QS-G3/8-10-I

186113

GTIN 4052568039233

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
7.3 mm