Nástrčný prípoj QS-G1/2-12-I
186115
GTIN 4052568039257
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/2
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
8.4 mm