Nástrčná Y-závitová spojka QSY-G1/2-12

186188

GTIN 4052568039929

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/2
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
8.3 mm