Viacnásobný rozdeľovač QST3-G3/8-10-8
186219
GTIN 4052568040239
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm - pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Počet prívodov
1
Počet výstupov
4