Blokovacia nástrčná L-rýchlospojka QSMKL-G1/8-4

186304

GTIN 4052568040901

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
1.5 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar