Blokovacia nástrčná L-rýchlospojka QSKL-G1/8-8

186307

GTIN 4052568040932

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
4.2 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar