Nástrčná L-prípojka QSL-V0-G1/8-8

186326

GTIN 4052568041120

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar