Nástrčná L-prípojka QSL-V0-G3/8-10

186332

GTIN 4052568041182

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
8.3 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar