Nástrčné T-zoskrutkovanie QST-V0-G1/4-6

186338

GTIN 4052568041243

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
4.3 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar