Tlakový regulačný ventil LR-1/2-D-MAXI
186455
GTIN 4052568005016
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
10500 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.4 bar