Informácie o životnom cykle produktu

Produkt sa plánuje vymeniť. Nepoužívajte pre nové návrhy. Používajte moderný alternatívny produkt.

06/2027 - Výrobok sa postupne vyraďuje.

06/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2028 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Proporcionálne ventily

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Proporcionálny tlakový regulačný ventil MPPES-3-1/8-6-420

187353

GTIN 4052568148133

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
0 bar - 6 bar
Vstupný tlak 1
7 bar - 8 bar