Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/4-D-7-O-MIDI
192636
GTIN 4052568152772
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2800 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnosť filtra
40 µm