Nástrčné T-spojenie CQT-28

194588

GTIN 4052568080600

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 28 mm
Pneumatický prípoj 2
pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 28 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-25 °C - 70 °C
Menovitá šírka
24.9 mm