Trubka|rúra PQ-AL-28X1,5X3000
194593
GTIN 4052568080624
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
28 mm
Vnútorný priemer
25 mm
Materiál hadice
Hliníková tvárna zliatina
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-30 °C - 75 °C