Tlakový regulačný ventil LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI
194673
GTIN 4052568154097
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
7300 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.4 bar