Tlakový regulačný ventil LRS-3/4-D-7-DI-MAXI
194676
GTIN 4052568154127
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
8350 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.4 bar