Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-S-1-BL
197596
GTIN 4052568082475
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
10 mm
Vnútorný priemer
7 mm
Pracovná dĺžka
1 m
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C