Špirálová plastová hadica PUN-12X2-S-6-BL

197601

GTIN 4052568160708

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
12 mm
Vnútorný priemer
8 mm
Pracovná dĺžka
6 m
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C