Špirálová plastová hadica PUN-12X2-S-1-SW
197614
GTIN 4052568160715
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
12 mm
Vnútorný priemer
8 mm
Pracovná dĺžka
1 m
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C