Normalizovaný valec DSBC-32-30-PPVA-N3
2123070
GTIN 4052568251680
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách