Elektromagnetická cievka VACC-S18-70-K4-1U-EX4D
3504563
GTIN 4052568270018
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Parametre cievky
24 V AC: 50/60 Hz, výkon 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Druh krytia
IP65