Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3B1T-50-10

3535665

GTIN 4052568270292

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G1 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
9.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Menovitá šírka
23 mm