Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3
3535838
GTIN 4052568270391
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G2 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
23 m³/h
Tlak média
0 bar - 3 bar
Menovitá šírka
43 mm