Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
3536435
GTIN 4052568270414
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G2 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
40 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Menovitá šírka
43 mm