Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN 4052568271220
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G1 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
14.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Menovitá šírka
23 mm