Elektromagnetická cievka VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

3546662

GTIN 4052568271299

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla NPT1/2
Parametre cievky
230 V AC: 50/60 Hz, výkon 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Druh krytia
IP65