Spojovacie vedenie NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3
3579462
GTIN 4052568271442
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Pripojovací obrazec tvar A založené na EN 175301-803
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Dĺžka kábla
0.6 m