Prepínací ventil VHEF-EST-M32-M-G14

4106807

GTIN 4052568291228

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
870 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm