Ventil so snímacou pákou VHEF-L-M52-M-G18

4500001

GTIN 4052568291808

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
750 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm