Redukčný ventil s filtrom LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772770
GTIN 4052568418649
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1665 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
5 µm