Kompaktný valec DPDM-Q-10-5-P-PA
4833140
GTIN 4052568292973
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
jednočinný - ťažný
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
31 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné